(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KM600S-YO |
KM600W-YO |
KM800S-YO |
KM800W-YO |
KSUS600S-YO |
KSUS600W-YO |
KSUS800S-YO |
KSUS800W-YO |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ กระจก | จำนวน กระจก | รุ่น รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,956.00 ฿ 20,199.52 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก อะคริลิค | 600 | 600 | 460-6124 | 16600 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,945.00 ฿ 42,269.40 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก อะคริลิค | 600 | 600 | 460-6141 | 30800 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) | ||
฿ 29,564.00 ฿ 27,198.88 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก อะคริลิค | 800 | 800 | 460-6167 | 20400 | 1 หน่วย | ||
฿ 64,125.00 ฿ 55,307.81 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก อะคริลิค | 800 | 800 | 460-6183 | 40400 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) | ||
฿ 29,927.00 ฿ 27,532.84 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก สเตนเลส | 600 | 600 | 460-6205 | 16900 | 1 หน่วย | ||
฿ 61,450.00 ฿ 53,000.63 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก สเตนเลส | 600 | 600 | 460-6221 | 31500 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) | ||
฿ 37,731.00 ฿ 34,712.52 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก สเตนเลส | 800 | 800 | 460-6248 | 21700 | 1 หน่วย | ||
฿ 83,790.00 ฿ 72,268.88 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก สเตนเลส | 800 | 800 | 460-6264 | 43100 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) |
กระจกสแตนเลสชนิดกระจก JIS
[คุณสมบัติ]
· ได้รับการรับรองจากสมาคม แผ่นสะท้อนแสง ถนน
· ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวทางการติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสง บนถนน
· ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพสูงพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันการเปรอะเปื้อน และ ป้องกันหยดน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในร่มและกลางแจ้ง
รหัสรุ่น |
---|
KM600S-YO |
KM600W-YO |
KM800S-YO |
KM800W-YO |
KSUS600S-YO |
KSUS600W-YO |
KSUS800S-YO |
KSUS800W-YO |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ กระจก | จำนวน กระจก | รุ่น รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,956.00 ฿ 20,199.52 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก อะคริลิค | 600 | 600 | 460-6124 | 16600 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,945.00 ฿ 42,269.40 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก อะคริลิค | 600 | 600 | 460-6141 | 30800 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) | ||
฿ 29,564.00 ฿ 27,198.88 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก อะคริลิค | 800 | 800 | 460-6167 | 20400 | 1 หน่วย | ||
฿ 64,125.00 ฿ 55,307.81 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะคริลิค | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก อะคริลิค | 800 | 800 | 460-6183 | 40400 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) | ||
฿ 29,927.00 ฿ 27,532.84 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก สเตนเลส | 600 | 600 | 460-6205 | 16900 | 1 หน่วย | ||
฿ 61,450.00 ฿ 53,000.63 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก สเตนเลส | 600 | 600 | 460-6221 | 31500 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) | ||
฿ 37,731.00 ฿ 34,712.52 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 1 ชิ้น | กระจก พื้นผิว เดียวกระจก สเตนเลส | 800 | 800 | 460-6248 | 21700 | 1 หน่วย | ||
฿ 83,790.00 ฿ 72,268.88 |
SAFETY MIRRORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | 2 ชิ้น | กระจกสองชั้น / กระจก สเตนเลส | 800 | 800 | 460-6264 | 43100 | 1 คลองเลื่อย ( กระจก ข้าง 2 ชิ้น, ตัว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง