1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้ล็อคเกอร์แบบมาตรฐาน เหล็กแผ่นชุบสังกะสี

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตู้ล็อคเกอร์แบบมาตรฐาน เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
  • ตู้ล็อคเกอร์แบบมาตรฐาน เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,926.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นอกจากการ ชุบสังกะสี แล้วยังมีการ สีเคลือบชนิดอบ เมลามีนซึ่งให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน พิเศษ ทน น้ำและทนต่อความชื้นได้มากกว่า แผ่นเหล็ก ทั่วไปถึงสองเท่า
·มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ สเตนเลส และเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็น สนิม - มีความชื้นมาก ฯลฯ

รหัสสินค้า
TZL-3
TZL-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,926.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน 1650กระจก, ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ที่แขวนร่ม, ที่วางน้ำหยด, ท่อแขวน, ชั้น, ตัวล็อคกระบอกสูบ478001 หน่วย

฿ 22,956.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน 812ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, ตัว กุญแจล็อคทรงกระบอก497001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (mm) 900 ความสูง (mm) 1790 ความลึก (mm) 515
สี Neogray ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด(มิลลิเมตร) 247 ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก(มิลลิเมตร) 465
สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป - พร้อมตัว กุญแจล็อคทรงกระบอก วัสดุ เหล็กกล้า (สังกะสี) จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย