(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้เก็บ อุปกรณ์เสริม ที่สามารถใช้สำหรับจัดเก็บของใช้ส่วนตัวในพื้นที่ส่วนกลางเช่นโรงงานสำนักงานและหอพัก
[คุณสมบัติ]
·ส่วนประตูด้านบนมีไว้สำหรับเก็บของส่วนตัวและส่วนที่เปิดด้านล่างสำหรับใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตู้เก็บของชั่วคราวสำหรับสิ่งของต้องห้ามในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน ฯลฯ เช่นโทรศัพท์มือถือ
· ตู้ จัดการชิ้นส่วนสำหรับโรงงานและสถานที่อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการจัดการชิ้นส่วน
·จัดเก็บผลิตภัณฑ์ป้องกันภัยสำหรับแต่ละแผนก
รหัสสินค้า |
---|
SVP4A-AW |
SVP8A-AW |
SVP12A-AW |
SVP16A-AW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความกว้าง (mm) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,492.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 4 คน | 297 | 19500 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,627.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 8 คน | 548 | 30700 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,140.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 12 ท่าน | 799 | 41800 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,198.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 16 ท่าน | 1050 | 51500 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง (mm) | 1790 | ความลึก (mm) | 400 | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด(มิลลิเมตร) | 228 | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก(มิลลิเมตร) | 360 | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง(มิลลิเมตร) | 243 |
อุปกรณ์เสริม | 1 กระดาน | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | กุญแจ | ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก |
วัสดุ | เหล็กกล้า | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง