(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
STB-50 |
STB-70 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | ความสูงรวม x ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
Carry | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,653.19 |
OIL PUMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 112-6733 | 586 × 400 | NA | 7400 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,294.05 |
OIL PUMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 112-6750 | 795 × 400 | ที่มีจำหน่าย | 9900 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· การหล่อลื่น น้ำมัน ทำได้โดยใช้ปั๊มแบบแมนนวล
·ติดตั้ง ถังน้ำ น้ำมัน ความจุ 20 ลิตร
·เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งที่ไม่มี ปั๊มลม
รหัสรุ่น |
---|
STB-50 |
STB-70 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | ความสูงรวม x ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
Carry | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,653.19 |
OIL PUMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 112-6733 | 586 × 400 | NA | 7400 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,294.05 |
OIL PUMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 112-6750 | 795 × 400 | ที่มีจำหน่าย | 9900 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง