1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์เจาะรู (ก้านตรง)

NKS REAMER

คาร์ไบด์เจาะรู (ก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,040.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เจาะรูสำหรับกลึงอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อรักษาความหยาบของ พื้นผิว สะอาด

รหัสสินค้า
SX-10.00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,040.58

NKS REAMER 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) 10 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
ปลาย ใบมีดลบคม ℓ(มิลลิเมตร) 7 ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1(มิลลิเมตร) 29 ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2(มิลลิเมตร) 100
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 150 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d1(มิลลิเมตร) 10 บิด เกลียว ซ้าย 60 °
ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ 0.2 ถึง 0.4 ตัดฟีด mm / รอบ 0.15-0.3 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด +0.005 ถึง +0.009
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SX-10.00 ในชุด คาร์ไบด์เจาะรู (ก้านตรง)