(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]มีความหยาบของ พื้นผิว และ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม และเคลือบด้วย ดีบุก
รหัสสินค้า |
---|
NCS-3.00 |
NCS-4.00 |
NCS-5.00 |
NCS-6.00 |
NCS-7.00 |
NCS-8.00 |
NCS-10.00 |
NCS-10.01 |
NCS-12.00 |
NCS-13.00 |
NCS-14.00 |
NCS-16.00 |
NCS-20.00 |
NCS-25.00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ปลาย ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d1 (มิลลิเมตร) | ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ | ตัดฟีด mm / รอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,025.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 3 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | +0.006 ถึง +0.012 | ||
฿ 9,650.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 4 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | +0.009 ถึง +0.014 | ||
฿ 7,742.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 5 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | +0.009 ถึง +0.014 | ||
฿ 4,260.23 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 6 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | 0.2-0.5 | 0.1-0.3 | +0.009 ถึง +0.014 | ||
฿ 6,163.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 7 | 4.7 | 25 | 70 | 110 | 8 | 0.2-0.5 | 0.1-0.3 | +0.011 ถึง +0.016 | ||
฿ 5,238.38 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5.3 | 25 | 85 | 125 | 8 | 0.2 ถึง 0.6 | 0.1-0.3 | +0.011 ถึง +0.016 | ||
฿ 8,864.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 10 | 6.8 | 30 | 100 | 150 | 10 | 0.2 ถึง 0.6 | 0.15-0.3 | +0.015 ถึง +0.020 | ||
฿ 10,075.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 10.01 | 6.8 | 30 | 100 | 150 | 10 | - | - | +0.016 ถึง +0.021 | ||
฿ 10,050.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 12 | 7.5 | 30 | 105 | 160 | 12 | 0.2 ถึง 0.8 | 0.15-0.3 | +0.016 ถึง +0.021 | ||
฿ 7,797.11 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 13 | 7.7 | 30 | 110 | 165 | 12 | 0.2 ถึง 0.8 | 0.15-0.3 | +0.016 ถึง +0.021 | ||
฿ 11,430.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 | 7.9 | 35 | 115 | 170 | 16 | 0.2 ถึง 0.8 | 0.15-0.3 | +0.016 ถึง +0.021 | ||
฿ 12,363.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 16 | 9.6 | 35 | 125 | 185 | 16 | 0.2 ถึง 1.0 | 0.15-0.3 | +0.016 ถึง +0.021 | ||
฿ 15,155.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 20 | 11.0 | 40 | 140 | 205 | 20 | 0.2 ถึง 1.2 | 0.15 ถึง 0.5 | +0.016 ถึง +0.021 | ||
฿ 18,867.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 25 | 11.8 | 40 | 160 | 230 | 25 | 0.2 ถึง 1.2 | 0.2-0.5 | +0.016 ถึง +0.021 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | ที่มีจำหน่าย | บิด | เกลียว ด้านซ้าย 45 ° |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว ดีบุก หลายชั้น | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทการ การเคลือบผิว | ดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง