(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวม ใบมีดลบคม E100 บน ตัวจับชิ้นงาน หกเหลี่ยมหนาน้ำหนักเบา และทนทานคลิป ทำให้สะดวกในการพกพารองรับเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติกมีให้เลือกสี่สีRidgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้าและด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
155-29092 |
155-29158 |
155-29159 |
155-29160 |
155-29161 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.22 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 656.22 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีดำ | ||
฿ 656.22 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีเขียว | ||
฿ 656.22 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีแดง | ||
฿ 656.22 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | คลองเลื่อย | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | Ridgeline เส้นรอบวงด้านหลังด้านใน | วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | MB2000 (ถอด ใบมีดลบคม ) |
คุณสมบัติ | ใบมีดลบคม E100 ติดกับ ตัวจับชิ้นงาน หกเหลี่ยมหนาน้ำหนักเบา และทนทานพกพาสะดวกเนื่องจากมีที่ ตัวจับชิ้นงาน กระเป๋าที่แนบมามีประโยชน์สำหรับเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติกมีให้เลือก 4 สี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง