(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ พร้อม คลิป

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ พร้อม คลิป

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FCL-24-5

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  • ความสว่าง(LM)
    1300
  • รูปทรง
    ด้วย คลิป
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • อุณหภูมิสี(k)
    6500
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    VCTF0.75 x 2 คอร์
  • หลอดไฟฟ้า
    ไฟเรืองแสง (ชนิดทอร์นาโด)
  • สีอ่อน
    สี Daylight
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊ก 2 คอร์/แกน X 1
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    0.37
  • การใช้พลังงาน(W)
    24
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ110× 283
  • มวล(ก.)
    800
  • คุณสมบัติ
    ทอร์นาโด อินเวอร์เตอร์ ติดไฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทันที แผ่นเพลท ป้องกันพร้อม คลิป มีความสว่างเท่ากับหลอดไฟป้องกันแผ่นดินไหว 100 W
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทในร่ม
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
FCL-24-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,643.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  • ความสว่าง(LM)
    1300
  • รูปทรง
    ด้วย คลิป
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • อุณหภูมิสี(k)
    6500
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    VCTF0.75 x 2 คอร์
  • หลอดไฟฟ้า
    ไฟเรืองแสง (ชนิดทอร์นาโด)
  • สีอ่อน
    สี Daylight
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊ก 2 คอร์/แกน X 1
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    0.37
  • การใช้พลังงาน(W)
    24
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ110× 283
  • มวล(ก.)
    800
  • คุณสมบัติ
    ทอร์นาโด อินเวอร์เตอร์ ติดไฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทันที แผ่นเพลท ป้องกันพร้อม คลิป มีความสว่างเท่ากับหลอดไฟป้องกันแผ่นดินไหว 100 W
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทในร่ม
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก

[คุณสมบัติ]
·โคมไฟ คลิป แขวนโดยหนีบ / แขวนในสถานการณ์ต่างๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FCL-24-5

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  • ความสว่าง(LM)
    1300
  • รูปทรง
    ด้วย คลิป
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • อุณหภูมิสี(k)
    6500
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    VCTF0.75 x 2 คอร์
  • หลอดไฟฟ้า
    ไฟเรืองแสง (ชนิดทอร์นาโด)
  • สีอ่อน
    สี Daylight
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊ก 2 คอร์/แกน X 1
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    0.37
  • การใช้พลังงาน(W)
    24
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ110× 283
  • มวล(ก.)
    800
  • คุณสมบัติ
    ทอร์นาโด อินเวอร์เตอร์ ติดไฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทันที แผ่นเพลท ป้องกันพร้อม คลิป มีความสว่างเท่ากับหลอดไฟป้องกันแผ่นดินไหว 100 W
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทในร่ม
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
FCL-24-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,643.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1