(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, Super LED Light ฟลักซ์ส่องสว่างรวม (lm) 19 φ20 X 90

ไฟฉายพกพา, Super LED Light ฟลักซ์ส่องสว่างรวม (lm) 19 φ20 X 90

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LED-5P

  • เอาต์พุต (W)
    0.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AA
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    6500
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    19
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    90
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    20
  • ไฟส่องสว่าง (ที่ระยะ 1 เมตร)
    82
  • จำนวน ถ่าน
    1
  • มวล(ก.)
    57
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    สายรัด / แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA (1)
  • ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    10 ขึ้นไป
  • มุม ส่องสว่าง
    แบบจำลอง การแพร่กระจาย รุ่น
  • ความสว่าง(MCD)
    50000
  • ข้อควรระวัง
    หลอดไฟไม่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามมอง แบบตรง เข้าไปใน LED
  • คุณสมบัติ 1
    ใช้ LED ความสว่างสูงพิเศษ 5 LED
  • คุณสมบัติ 2
    แม้จะอยู่ ห่าง ออกไปเพียง 5 มิเตอร์ ก็สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LED-5P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 487.11

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • เอาต์พุต (W)
    0.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AA
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    6500
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    19
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    90
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    20
  • ไฟส่องสว่าง (ที่ระยะ 1 เมตร)
    82
  • จำนวน ถ่าน
    1
  • มวล(ก.)
    57
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    สายรัด / แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA (1)
  • ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    10 ขึ้นไป
  • มุม ส่องสว่าง
    แบบจำลอง การแพร่กระจาย รุ่น
  • ความสว่าง(MCD)
    50000
  • ข้อควรระวัง
    หลอดไฟไม่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามมอง แบบตรง เข้าไปใน LED
  • คุณสมบัติ 1
    ใช้ LED ความสว่างสูงพิเศษ 5 LED
  • คุณสมบัติ 2
    แม้จะอยู่ ห่าง ออกไปเพียง 5 มิเตอร์ ก็สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ไฟ LED ความสว่างสูงพิเศษและสามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และตรวจสอบในที่มืด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LED-5P

  • เอาต์พุต (W)
    0.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AA
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    6500
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    19
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    90
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    20
  • ไฟส่องสว่าง (ที่ระยะ 1 เมตร)
    82
  • จำนวน ถ่าน
    1
  • มวล(ก.)
    57
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    สายรัด / แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA (1)
  • ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    10 ขึ้นไป
  • มุม ส่องสว่าง
    แบบจำลอง การแพร่กระจาย รุ่น
  • ความสว่าง(MCD)
    50000
  • ข้อควรระวัง
    หลอดไฟไม่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามมอง แบบตรง เข้าไปใน LED
  • คุณสมบัติ 1
    ใช้ LED ความสว่างสูงพิเศษ 5 LED
  • คุณสมบัติ 2
    แม้จะอยู่ ห่าง ออกไปเพียง 5 มิเตอร์ ก็สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LED-5P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 487.11

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1