1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม งานขัด SHAVIV การใช้งาน: แนวสัน/ขอบในด้านหน้า【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

GRINDING/FINISHING

ใบมีดลบคม งานขัด SHAVIV การใช้งาน: แนวสัน/ขอบในด้านหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 770.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม SHAVIV ใช้สำหรับลบคมและ งานขัด เหล็กกล้า อะลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ใช้สำหรับ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก สูง

รหัสสินค้า
151-29215 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 770.32

฿ 380.08

GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / สเตนเลส / พลาสติก
วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 45° ใช้ Ridgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า
รายละเอียดประเภท โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด มุม ใบมีดลบคม(°) 45 วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง สแตนเลสพลาสติก
ทิศทางตัด ตามเข็มนาฬิกา ดัดแปลง shaviv ด่วน 351-29215 คุณสมบัติ ใบมีดลบคม โคบอลต์ มีอายุการใช้งานยาวนาน รูปทรง เช่นเดียวกับ N1
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M) เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) Mango II แกน สั้น B ชนิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29215 ในชุด ใบมีดลบคม งานขัด SHAVIV การใช้งาน: แนวสัน/ขอบในด้านหน้า