1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TSFM เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ กัดร่อง 45 diam. การเคลือบผิว ดีบุก

TSFM เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ กัดร่อง 45 diam. การเคลือบผิว ดีบุก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ งานตัดเซาะร่อง อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) 45 เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) 15.875 จำนวนฟัน (ชิ้น) 90
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ดีบุก
วัสดุชิ้นงาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส

รหัสสินค้า
TSFM005
TSFM006
TSFM009
TSFM010
TSFM011
TSFM012
TSFM013
TSFM014
TSFM015
TSFM016
TSFM017
TSFM018
TSFM019
TSFM020
TSFM021
TSFM022
TSFM023
TSFM024
TSFM025
TSFM026
TSFM027
TSFM028
TSFM029
TSFM031
TSFM032
TSFM033
TSFM034
TSFM035
TSFM036
TSFM037
TSFM038
TSFM039
TSFM040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความ ความเผื่อ มิติความหนา
(มิลลิเมตร)
การสั่นสะเทือนที่ด้านข้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 817.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 0.5±0.020.12

฿ 817.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 0.6±0.020.12

฿ 817.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 0.9±0.020.1

฿ 794.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1±0.020.1

฿ 817.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.1±0.020.08

฿ 817.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.2±0.020.08

฿ 817.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.3±0.020.08

฿ 899.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.4±0.020.08

฿ 899.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.5±0.020.08

฿ 1,039.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.6±0.020.08

฿ 1,039.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.7±0.020.06

฿ 1,039.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.8±0.020.06

฿ 1,039.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 1.9±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.1±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.2±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.3±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.4±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.5±0.020.06

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.6±0.020.05

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.7±0.020.05

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.8±0.020.05

฿ 1,214.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 2.9±0.020.05

฿ 1,260.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.1±0.0240.05

฿ 1,260.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.2±0.0240.05

฿ 1,260.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.3±0.0240.05

฿ 1,260.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.4±0.0240.05

฿ 1,260.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.5±0.0240.05

฿ 1,260.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.6±0.0240.05

฿ 1,715.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.7±0.0240.05

฿ 1,715.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.8±0.0240.05

฿ 1,715.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 3.9±0.0240.05

฿ 1,715.00

METAL SAWS 1 ชิ้น 46 วัน 4±0.0240.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 45 การใช้งาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 15.875 จำนวนฟลุต 90 การเคลือบผิว การเคลือบผิว ดีบุก
ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) ±0.31 ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู H7