(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี หัวฉีด ประมาณ 100 มม
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ถัง ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.7 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก | G1 / 4 (PF1 / 4) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด | G1 / 8 (PF1 / 8) | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H210 × W230 × D18 |
น้ำหนัก(ก.) | 210 | JAN Code | 4907052378186 | ใช้ | สำหรับเป่าฝุ่นน้ำขี้เลื่อย ฯลฯ |
แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง