(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมี เกจวัดความดัน จึงสามารถเติมน้ำมันได้อย่างง่ายดายในขณะที่ตรวจสอบ ความดัน ภายในยางหัวจับ สำหรับยางคู่
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) | ตัวเครื่อง / คลองเลื่อย | ตัวเครื่อง เท่านั้น | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H390 × W170 × D38 | น้ำหนัก(ก.) | 556 | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 380 |
ใช้ | เพื่อตรวจสอบ ความดันลม และเติม ลม ยางของรถจักรยานยนต์รถยนต์นั่งและรถบรรทุก | แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ | ปลั๊ก (G1 / 4) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1450153 ในชุด หัวจับ (W ยาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง