(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
3 ร่อง มีร่องแรงบิดสูงช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SEE3030 |
SEE3040 |
SEE3050 |
SEE3060 |
SEE3080 |
SEE3100 |
SEE3120 |
SEE3140 |
SEE3160 |
SEE3180 |
SEE3200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,338.75 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 1,396.81 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 1,483.88 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,512.91 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,948.29 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 2,935.17 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 3,573.73 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 4,531.58 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 34 | 12 | 90 | ||
฿ 6,766.56 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
฿ 8,043.70 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 11,555.81 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 45 | 20 | 105 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง