(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรูสารหล่อเย็นบนแต่ละคมตัด ช่วยจ่ายสารหล่อเย็นได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
รหัสสินค้า |
---|
IMX10B4HV10010E-EP7020 |
IMX12B4HV12012E-EP7020 |
IMX16B4HV16016E-EP7020 |
IMX20B4HV20021E-EP7020 |
IMX25B4HV25026E-EP7020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC) (φ) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | รัศมีการ รู (มิลลิเมตร) | ความยาว หัว (LH) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,400.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10.5 | 5 | 16 | ||
฿ 8,040.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 12.5 | 6 | 19 | ||
฿ 11,552.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 16.5 | 8 | 24 | ||
฿ 14,828.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 21 | 10 | 30 | ||
฿ 18,730.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 26 | 12.5 | 37.5 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | EP7020 | รูหล่อลื่น | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง