(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มัลติฟังก์ชั่น 4,000 จำนวน
·ด้วย ฟังก์ชั่น MAX / MIN สำหรับแรงดันไฟฟ้าและช่วง กระแสไฟฟ้า
·สามารถวัด ความจุ คงที่ช่วง เครื่องวัดความถี่ และอัตราส่วนหน้าที่ได้
· กระดาน ไฟบอกสถานะ ที่รองรับจอแสดงผลภาษาญี่ปุ่นสำหรับการตั้งค่าช่วงที่ง่ายและสะดวก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V | กระแสไฟฟ้า(V) | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 400µA/4000µA/40 mA/400 mA/4 A/10 A | กระแสไฟฟ้า(ก) | 400µA/4000µA/40 mA/400 mA/4 A/10 A | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 98 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 39 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 177 | เครื่องวัดความถี่ | 9.999 Hz ถึง 10 mhz |
ความจุ | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF | Ω | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P (9 V) X1 |
JAN Code | 4986702202033 | มวล(ก.) | ประมาณ 300 | อุปกรณ์เสริม | ทดสอบ สายนำไฟฟ้า แบตเตอรี่คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-4510 ในชุด ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟMT-4510
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง