1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมหลายแบบLM-8102

MHT MEASURING TOOL

เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมหลายแบบLM-8102
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,902.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลมหลายตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นความสว่างความเร็วลมและเสียงได้ด้วย 1 หน่วย
[คุณสมบัติ]
·ให้ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน เหนือกว่าเนื่องจากสามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิความชื้นความสว่างความเร็วลมและเสียงได้ด้วย 1 หน่วย
·สามารถเก็บค่าการวัดสูงสุดและต่ำสุดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความสว่างของสภาพแวดล้อมการทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ฯลฯ
·สำหรับการจัดการความเร็วลมใน HVAC ท่อดักส์ ฯลฯ
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความชื้นในตู้เย็นและการแช่แข็ง
·สำหรับการวัดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ทางกล

รหัสสินค้า
LM-8102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,902.50

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายการวัด ความเร็วลม / อุณหภูมิ / ความชื้น / ความสว่าง รายละเอียดการวัด สัญญาณรบกวน ขนาด(มิลลิเมตร) 70 (W) × 248 (H) × 34 (D)
มวล(ก.) ประมาณ 335 ชนิด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อม 1 ตัวซึ่งสามารถทำการวัดได้ทั้งหมด 5 ชนิดของ มิเตอร์ มิเตอร์วัดระดับเสียง, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดความเร็วลม, เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ อุปกรณ์เสริม หน้าจอ Windproof, แบตเตอรี่, คู่มือ, เคส นุ่ม
พาวเวอร์ซัพพลาย UM4 x 4 ชิ้น, 6 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เอาต์พุต ข้อมูล เชื่อมต่อกับ PC ผ่าน RS232C / USB สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน อุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ° c / ความชื้น: 10 ถึง 85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น)
ขายแยกชิ้นส่วน หม้อแปลงกระแสสลับ / สอบเทียบสัญญาณรบกวน เฉพาะด้าน: สาย RS232C MT-325 / RS232C: รุ่น upcb-02 / ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน: รุ่น SW-U801-WIN / สาย USB: รุ่น USB-01 ช่วง เกจวัด ลม 0.4 ถึง 30 m / s ความละเอียด มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลม 0.1 m / s
ความแม่นยำ เกจวัด ลม ≦20 m / วินาที± 3% FS> 20 m / วินาที± 4% FS ช่วง Luminometer 0 ถึง 2200lux, 180 ถึง 20000lux ความละเอียด Luminometer 1Lux, 10lux
ความแม่นยำ Luminometer ±5% RDG + 8dgt อุณหภูมิเตาอบ (เทอร์มิสเตอร์) 0 ถึง 50 ° c ความละเอียด อุณหภูมิ (เทอร์มิสเตอร์) 0.1℃
อุณหภูมิที่ งานละเอียด (เทอร์มิสเตอร์) ±2℃ ช่วงอุณหภูมิชนิด (ตัวนำความร้อน vs K / J) -100 ถึง 1300 ° c ช่วงอุณหภูมิชนิด (ตัวนำความร้อน vs K / J) 0.1℃
ความละเอียด ชนิดอุณหภูมิ (thermal conductive vs K / J) ±2℃ ช่วงของ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น 10 ถึง 95% RH ความละเอียด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น 0.1%RH
เกจวัด ความชื้นที่ ความแม่นยำ <70% RH: ±4% ≧70%RH: ± 4% RDG ± 1.2% RH มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง ช่วงอัตโนมัติ: (30 ถึง 130 dB) ช่วงแบบแมนนวล: L = 30 ถึง 80 dB, M = 50 ถึง 100 dB, H 80 ถึง 130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ช่วง เครื่องวัดความถี่: 31.5 ถึง 130 dB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LM-8102 ในชุด เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมหลายแบบLM-8102