(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัตเตอร์คาร์ไบด์ที่มีโครงสร้างเป็นใบมีดตัดความเร็วสูงที่คมสำหรับตัดวัสดุขนาดใหญ่เช่นใยแก้วไม้พลาสติกอีพอกซีเรซินยางไม้อัดแผ่นไม้อัดกระเบื้องเซรามิกเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
9931 |
9933 |
9934 |
9935 |
9936 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,225.00 | DRE CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | ||
฿ 2,453.00 | DRE CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.9 | ||
฿ 1,682.69 | DRE CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | ||
฿ 2,283.00 | DRE CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.9 | ||
฿ 2,672.00 | DRE CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19.1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การตัด วัสดุ ขนาดใหญ่ออก (สำหรับการตัดด้วยความเร็วสูง) | เครื่องมือ DREMEL ที่ใช้งานได้(รอบต่อนาที) | เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง