(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่านไฟฟ้า ที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างทรงพลังและการเจาะที่สะดวกสบาย
[คุณสมบัติ]
· หัวจับสว่าน แบบ ทรงเรียว ช่วยให้สามารถเจาะได้อย่างแม่นยำโดยมีความเบี่ยงเบนเล็กน้อยระหว่าง แกนหมุน และศูนย์กลางของ หัวจับสว่าน
· ติดตั้ง มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 860 W
· ตัวจับชิ้นงาน แบบนุ่มทำให้ยากต่อการลื่นและใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· เจาะรูในโลหะต่างๆ ไม้ พลาสติก ฯลฯ
ความสามารถในการจับของหัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.2 ถึง 13 | จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 1200 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ความจุการขุดเจาะ: งานเหล็ก(มิลลิเมตร) | 13 | การใช้พลังงาน(W) | 860 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 9.0 |
ความจุการขุดเจาะ: งาน ไม้(มิลลิเมตร) | 36 | สายไฟ | 5m | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | หัวจับ ที่จับด้านข้าง ชุด stopper |
ตัวจับยึด | 13EL, ทรงเรียว (จาคอบส์หมายเลข 6) | น้ำหนัก(ก.) | 2700 (ไม่รวมสาย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง