(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบใช้ไฟฟ้า) ตัวเครื่อง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
· มอเตอร์:มอเตอร์ สับเปลี่ยนกระแสตรง 1 เฟส เดียว
· การใช้พลังงาน:720 วัตต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด และตกแต่งการเชื่อมการ งานลับคม/งานเจียรไน และการกำจัด สนิม ของการหล่อเหล็ก บรอนซ์ และ อะลูมิเนียม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดฐานการกำจัดสนิมและการเคลือบผิว
·สะดวกในการตัด เหล็กละมุน (เหล็ก ชนิดแผ่นเพลท บาง แท่งร็อด แบบกลม แคบ ฯลฯ ) กระเบื้องหลังคากระเบื้อง ฯลฯ
·สะดวกในการ งานตัดเซาะร่อง และ งานลับคม/งานเจียรไน กระเบื้องหลังคากระเบื้อง วัสดุ หิน คอนกรีต ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) | 125 | ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 9000 | ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ | ไม่รวม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.4 | การใช้พลังงาน(W) | 720 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
คำอธิบายเพิ่มเติม | ตัวเครื่อง มีขนาดเล็ก | อุปกรณ์เสริม | Resinoid หินลับที่ ยืดหยุ่น ประแจมือ มือจับ ด้านข้าง | เอาต์พุต สูงสุด(W) | 960 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.9 | ขนาด ตัวเครื่อง (ความยาวรวม (รวมถึงหินลับ) x ความสูงที่หุ้ม เฟือง/เกียร์ )(มิลลิเมตร) | 273 × 71 | ขนาดของหินลับ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู)(มิลลิเมตร) | 125 × 6 × 22 (เรซิน) |
น็อตและแหวนยึดร่างกาย | ล้อ แหวนรอง (พร้อม ยาง): สายไฟ 936786, น๊อตตัวเมีย ล้อ: หมายเลขสายไฟ 937044 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง