(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้วยประแจ ตะขอ ผู้บุกเบิกโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ผู้บุกเบิกโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน: 0.05 มม. หรือน้อยกว่า
·ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน เฉลี่ย 0.03 มม. หรือน้อยกว่า
· ประเภทแบบรวม ประกอบด้วยก้าน ST และหัวจับ ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่า
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพิ่มขึ้นด้วยประแจ ตะขอ
·ไม่มีการคลายแม้เมื่อ แกนหมุน หยุดกระทันหัน
·สั้นกว่าและกะทัดรัดกว่ามาก การออกแบบ ระยะสั้น
รหัสสินค้า |
---|
ST20-LCS8-120 |
ST20-LCS13-140 |
ST25-LCS13-150 |
ST25-LCS16-155 |
ST32-LCS13-160 |
ST32-LCS16-165 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | øD ก้าน OD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ ประแจ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,057.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 to 8 | 20 | 600 | FS8LC | 38 | 7.5 | 61 | 60 | ประแจ (FS8LC) | ||
฿ 9,912.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 ถึง 13 | 20 | 1100 | FS13LC | 50 | 12.5 | 81 | 60 | ประแจ (FS13LC) | ||
฿ 9,912.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.5 ถึง 13 | 25 | 1200 | FS13LC | 50 | 12.5 | 81 | 70 | ประแจ (FS13LC) | ||
฿ 11,895.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 ถึง 16 | 25 | 1500 | FS16LC | 56 | 13 | 86 | 70 | ประแจ (FS13LC) | ||
฿ 9,275.31 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 ถึง 13 | 32 | 1400 | FS13LC | 50 | 12.5 | 80.5 | 80 | ประแจ (FS13LC) | ||
฿ 11,895.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3 ถึง 16 | 32 | 1700 | FS16LC | 56 | 13 | 85.5 | 80 | ประแจ (FS13LC) |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | คุณสมบัติ 1 | ความแม่นยำในการหมด 0.05 มม. หรือน้อยกว่ามันจะปรับปรุงคุณภาพงานของคุณเฉลี่ย 0.03 มม. หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | ST ก้าน และ หัวจับ แบบรวมปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น | คุณสมบัติ 3 | เพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้วยประแจ ตะขอผู้บุกเบิกโครงสร้างสำคัญที่มีคุณภาพสูง | คุณสมบัติ 4 | สั้นและกะทัดรัดกว่ามากการ การออกแบบ ติดตั้งแบบสั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง