(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PR215-AS |
PR230-AS |
PR311C-AS |
PR316C-AS |
PR355-AS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้างของ โรเลอร์ (มิลลิเมตร) |
มิติ เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,918.34 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17.5 | φ20 | 282-1346 | 72 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,910.00 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | φ20 | 282-1354 | 85 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,843.34 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 110 | φ30 | 282-1371 | 295 | 1 ชิ้น | ||
฿ 25,806.67 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | φ30 | 282-1389 | 350 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,398.34 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55.5 | φ30 | 282-1362 | 135 | 1 ชิ้น |
เครื่องมือ กำจัด สสาร แปลกปลอม ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ไม่ใช้กาวหรือ ส่วนประกอบ ซิลิกา
[คุณสมบัติ]
·ไฟฟ้าสถิตถูกปล่อยออกมาผ่าน ถุงมือ สื่อกระแสไฟฟ้าและ สายดิน ของ ผู้ปฏิบัติงาน
· ผลิตภัณฑ์ วัด ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับห้องสะอาด
· ของเสีย ติดอยู่กับ ยาง จะถูกกำจัดออกด้วย แผ่น ขนถ่ายพิเศษที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
·สามารถเปลี่ยนแค่ ยาง กาว ได้
·ลดแรงเสียดทานและการชาร์จแบบแยกส่วน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำความสะอาด จอแสดงผล ต่างๆ
·มาตรการป้องกันฝุ่นก่อนพิมพ์และ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
รหัสรุ่น |
---|
PR215-AS |
PR230-AS |
PR311C-AS |
PR316C-AS |
PR355-AS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้างของ โรเลอร์ (มิลลิเมตร) |
มิติ เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,918.34 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17.5 | φ20 | 282-1346 | 72 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,910.00 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | φ20 | 282-1354 | 85 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,843.34 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 110 | φ30 | 282-1371 | 295 | 1 ชิ้น | ||
฿ 25,806.67 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | φ30 | 282-1389 | 350 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,398.34 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55.5 | φ30 | 282-1362 | 135 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง