(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนอัดเป็นชั้นเพื่อเพิ่มแรง การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
NO.4406R |
NO.4407R |
NO.4408R |
NO.4416R |
NO.4417R |
NO.4418R |
NO.4421 |
NO.5601R |
NO.5602R |
NO.5603R |
NO.5604R |
NO.5605R |
NO.5606R |
NO.5607R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | รูปทรง | สารขัดถู | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เสริม | เครื่องมือ ใช้ 2 | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,100.68 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | 20 | 10 | 3 | 180 | - | 30 | 15000 | ประเภทของเปลือกหอย | A | 20 | - | - | สว่านไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 2,100.68 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | 20 | 20 | 3 | 320 | - | 30 | 15000 | ประเภทของเปลือกหอย | A | 20 | - | - | สว่านไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 2,100.68 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | 20 | 10 | 3 | 600 | - | 30 | 15000 | ประเภทของเปลือกหอย | A | 20 | - | - | สว่านไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 2,206.82 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | 25 | 20 | 3 | 180 | - | 30 | 15000 | ประเภทของเปลือกหอย | A | 25 | - | - | สว่านไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 2,206.82 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | 25 | 20 | 3 | 320 | - | 30 | 15000 | ประเภทของเปลือกหอย | A | 25 | - | - | สว่านไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 2,206.82 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | 25 | 20 | 3 | 600 | - | 30 | 15000 | ประเภทของเปลือกหอย | A | 25 | - | - | สว่านไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 1,729.21 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 75 | 25 | - | 180 | 12.7 | - | 3000 | ประเภท ล้อ | - | - | shaft6 หมายเลข เพลา 4002 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย), เพลา หกเหลี่ยม (6.35 มม.) หมายเลข 4002H (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | เครื่องขัดกระดาษทราย | สว่านไฟฟ้า | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 150 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 240 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 320 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 400 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 600 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 800 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 | ||
฿ 1,355.92 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 70 | 70 | 3 | 1000 | - | - | - | เป็นทรงกลม | A | - | - | หนังขัดทำงานด้วยตนเอง | เครื่องมือช่าง | 3 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ใช้ (รายละเอียด) | การขัดเงา ด้านในและด้านนอกของท่อ | เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ, เครื่องขัดขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง