1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน Max Best Max ของเยอรมัน (สำหรับอลูมิเนียม)

เลื่อยวงเดือน Max Best Max ของเยอรมัน (สำหรับอลูมิเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,976.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูง ประเภท กันสั่นสะเทือน และเสียงเงียบที่มีร่องเลเซอร์ชนิด M และ เรซิ่นแบบฝังตัว

[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพสูง กันสั่นสะเทือน และชนิดเงียบที่มี แผ่นสลิท เลเซอร์ชนิด M และเรซินพิเศษ
· ตัวเครื่องที่ทนทานและการขัดเงาที่แม่นยำช่วยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกในการตัดที่เบา และพื้นผิวการตัดที่สวยงาม

รหัสสินค้า
AL216-100
AL-190D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
ความแข็ง
(HRA)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 3,718.12

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 7 วัน อะลูมิเนียม2162.410093.525.44949022002011

฿ 1,976.16

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 8 วัน -190264-204949022004589

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิป ทังสเตน คาร์ไบด์ ประเภท ใบมีดลบคม ฟันซี่ตรงกลาง ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม โดยรวม ทองแดง และการตัด มาตรฐาน อื่น ๆ