1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PCO เครื่องตัดธรรมดา G2

PCO เครื่องตัดธรรมดา G2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,676.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน : เครื่องมือ กัด ที่ มีคมตัดที่ขอบด้านนอก ใช้ในการตัดพื้นผิวเรียบ

รหัสสินค้า
PCO50030-1K
PCO50040-1K
PCO50050-1K
PCO50060-1K
PCO50075-1K
PCO50100-1K
PCO75030-1K
PCO75040-1K
PCO75050-1K
PCO75060-1K
PCO75075-1K
PCO75100-1K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนร่อง
(ชิ้น)
วัสดุ ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)

฿ 14,676.64

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 50306

฿ 15,341.81

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 50406

฿ 16,472.60

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 50506

฿ 19,465.88

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 50606

฿ 23,357.14

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 50756

฿ 26,250.65

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 501006

฿ 19,266.33

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 75308

฿ 19,665.43

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 75408

฿ 23,357.14

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 75508

฿ 25,751.77

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 75608

฿ 31,405.74

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 75758

฿ 38,822.41

ASS MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 751008

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) โลหะผสม คาร์ไบด์ ชนิด K เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) ø 25.4 ความยาวรวม +1.0 to 0
วัสดุ คาร์ไบด์ (ชนิด K) G2