(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเปค 4 ร่อง / โค้งมน รูปทรง งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน พร้อมการอ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย / งานละเอียด รูปทรง คงไว้โดย ใบมีดตรง
รหัสสินค้า |
---|
CRC0300K |
CRC0350K |
CRC0400K |
CRC0450K |
CRC0500K |
CRC0600K |
CRC0700K |
CRC0800K |
CRC0900K |
CRC1000K |
CRC1100K |
CRC1200K |
CRC1250K |
CRC1300K |
CRC1400K |
CRC1600K |
CRC1750K |
CRC1800K |
CRC2000K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | คอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,829.84 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 16 | 100 | 18 | 3 | 10 | ||
฿ 5,962.87 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 16 | 100 | 20 | 3.5 | 11 | ||
฿ 6,228.94 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 100 | 22 | 4 | 12 | ||
฿ 7,492.77 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 20 | 120 | 24 | 4.5 | 12 | ||
฿ 7,592.55 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 120 | 25 | 5 | 13 | ||
฿ 7,858.62 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 120 | 28 | 6 | 14 | ||
฿ 9,222.22 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 25 | 120 | 31 | 7 | 15 | ||
฿ 9,488.29 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 130 | 33 | 8 | 15 | ||
฿ 10,652.34 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 32 | 130 | 37 | 9 | 17 | ||
฿ 12,215.50 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 130 | 42 | 10 | 20 | ||
฿ 14,709.90 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 32 | 130 | 44 | 11 | 20 | ||
฿ 16,006.98 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 32 | 150 | 48 | 12 | 22 | ||
฿ 18,368.35 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 32 | 150 | 49 | 12.5 | 22 | ||
฿ 18,368.35 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 32 | 150 | 50 | 13 | 22 | ||
฿ 20,131.06 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 42 | 150 | 52 | 14 | 22 | ||
฿ 22,558.94 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 42 | 170 | 56 | 16 | 22 | ||
฿ 26,389.85 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 42 | 170 | 59 | 17.5 | 22 | ||
฿ 29,110.89 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 42 | 170 | 60 | 18 | 22 | ||
฿ 28,811.09 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 42 | 170 | 64 | 20 | 22 |
กำลังโหลด …
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | ลบมุม | จำนวนร่อง | เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ทองแดง เรซิ่น | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ มิติ(มิลลิเมตร) | คาร์ไบด์ | ความยาวร่องℓ | NA | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง | ไม่เคลือบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ d1(มิลลิเมตร) | ±0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง