1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

การ เคลือบเพชร CVD, คาร์ไบด์ ตัน, ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี

การ เคลือบเพชร CVD, คาร์ไบด์ ตัน, ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม:+/- 0.025 มม. ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน:ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดรัศมี ISO h6

รหัสสินค้า
DIACR430M77292
DIACR430M77297
DIACR430M77298
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 30.515453

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 80.520648

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 8120648

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว เสื้อเพชร มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
คุณสมบัติ ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) ISOh6 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) +/-0.025
วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ซับซ้อน, พลาสติกเสริม, อลูมิเนียมซิลิโคนสูง, เซรามิกสีเขียว, แมกนีเซียมประสาน การบิดเป็นเกลียว แรงบิดที่เหมาะสม มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) 30