(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง ชนิด ก้านยาวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปัดเศษมุม
รหัสสินค้า |
---|
BEM2050LK |
BEM2060LK |
BEM2075LK |
BEM2080LK |
BEM2100LK |
BEM2125LK |
BEM2150LK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,792.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 130 | 12 | A | 10 | ||
฿ 8,457.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 150 | 12 | B | 12 | ||
฿ 9,854.13 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 40 | 150 | 16 | A | 15 | ||
฿ 10,319.76 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 180 | 16 | B | 16 | ||
฿ 12,758.30 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 200 | 20 | B | 20 | ||
฿ 17,869.47 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 60 | 220 | 25 | C | 25 | ||
฿ 22,658.71 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 60 | 240 | 32 | A | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / R-Groove | ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.05 |
มุมบิด(°) | 20 | ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง