(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีด ตัด ปรับมุมคมเกลียวได้ / แบบแปรผัน / ใบมีดลบคม ตัดแบบอสมมาตร(สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 6.991.409)
· คาร์ไบด์ อนุภาค Ultrafine, มุมคายเศษ ผิดปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(φ) | 4 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / ทองแดง | ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 58 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง |
มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ | ห้องมุม R | 0.25 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +0/-0.050 |
คุณสมบัติ | คมตัดที่ไม่สมมาตรพร้อม ปรับมุมคมเกลียวได้ แยกและ ตัวแปร จุดศูนย์กลางของคาร์ไบด์ซีเมนต์อนุภาคขนาดเล็กมาก (สิทธิบัตรหมายเลข 6.991.409 ของสหรัฐอเมริกา) ที่มีมุมการหลุดโลกและการเคลือบ Niagara microshield TM AlTiN & alcrn | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h6 DIN | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | เหล็กและ เหล็กกล้า |
การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดที่เหมาะสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง