(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขดลวด 1.25 กก. และ 2 กก.
·เหมาะสำหรับเหล็ก สเตนเลส และ ขดลวด
รหัสสินค้า |
---|
TET00841 |
TET00958 |
TET01067 |
TET01296 |
TET01691 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ลวดเชื่อม / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | แกะสลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.18 | PYS CONTACT TIP | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 0.8 | 0.8 | - | ||
฿ 1,310.00 | PYS CONTACT TIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 21 วัน | 0.9 | 0.9 | - | ||
฿ 487.98 | PYS CONTACT TIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1 | 1.0 | - | ||
฿ 767.00 ฿ 460.05 | PYS CONTACT TIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 1.35 | P1.2 | ||
฿ 1,524.00 | PYS CONTACT TIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 1.6 | 1.6 | - |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน | ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) | 45 | คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับ ขดลวด พันเกลียว 1.25-20 กก.ไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับเหล็กเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับ สเตนเลส และ ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เหมาะสำหรับงานเชื่อมทั่วไปที่หลากหลายและงานที่มีอัตราการใช้งานค่อนข้างต่ำ | ความหนาของ แผ่น / วัสดุ | แผ่นบาง แผ่นเพลท < เหล็กกล้า อ่อน> | ขดลวด บังคับ(มิลลิเมตร) | ตัน / FCW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง