(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งเหมาะสำหรับการกลึงคว้านที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | Nose R | ประเภทรายละเอียด | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | Variety name | ความหนา | ความยาวด้านข้าง | ตลับใส่เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.89 ฿ 212.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | SC06 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN: ENH4-1S-ENH5-3S สำหรับ SW: SW2026A, SW2533A สำหรับ TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A | ||
฿ 520.44 ฿ 233.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC07 | เหล็กกล้า ธรรมดา | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN: ENH6-1S-ENH6-3S สำหรับ RW: RW2533A | ||
฿ 582.29 ฿ 253.99 | INSERT | 10 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | SC09 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 795.77 ฿ 402.98 | INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | SC12 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 587.92 ฿ 290.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC09 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 632.94 ฿ 290.01 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | SC09 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 587.92 ฿ 290.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | SC09 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 788.68 ฿ 431.01 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 788.68 ฿ 431.01 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | SC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 788.68 ฿ 431.01 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | SC12 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 594.95 ฿ 262.02 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | SC06 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN: ENH4-1S-ENH5-3S สำหรับ SW: SW2026A, SW2533A สำหรับ TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A | ||
฿ 556.47 ฿ 265.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC07 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN: ENH6-1S-ENH6-3S สำหรับ RW: RW2533A | ||
฿ 556.47 ฿ 265.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | SC07 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN: ENH6-1S-ENH6-3S สำหรับ RW: RW2533A | ||
฿ 448.23 ฿ 260.02 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | SC09 | เหล็กหล่อ | AC700G | เคลือบคาร์ไบด์ (K20) | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 448.23 ฿ 260.02 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | SC09 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 371.52 ฿ 173.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | SC09 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 3.18 | 9.52 | สำหรับ SW: SW3242A, SW4154A / สำหรับ TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / สำหรับ RW: RW3242A, RW4154A | ||
฿ 670.33 ฿ 315.99 | INSERT | 10 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 638.73 ฿ 478.98 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | SC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 579.57 ฿ 314.01 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส | 0.8 | SC12 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 4.76 | 12.7 | สำหรับ SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / สำหรับ TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A/สำหรับ RW: RW586370A150A, 125 | ||
฿ 388.06 ฿ 124.99 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC06 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN: ENH4-1S-ENH5-3S สำหรับ SW: SW2026A, SW2533A สำหรับ TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A | ||
฿ 417.10 ฿ 161.00 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส | 0.4 | SC06 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN: ENH4-1S-ENH5-3S สำหรับ SW: SW2026A, SW2533A สำหรับ TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A | ||
฿ 420.97 ฿ 237.01 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | SC07 | เหล็กหล่อ | AC700G | เคลือบคาร์ไบด์ (K20) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN: ENH6-1S-ENH6-3S สำหรับ RW: RW2533A | ||
฿ 420.97 ฿ 237.01 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | SC07 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN: ENH6-1S-ENH6-3S สำหรับ RW: RW2533A | ||
฿ 403.55 ฿ 156.98 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส | 0.4 | SC07 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN: ENH6-1S-ENH6-3S สำหรับ RW: RW2533A |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (สี่เหลี่ยม) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง