(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เม็ด เม็ดมีด ยาวที่มี รูปทรง สี่เหลี่ยมด้านขนานเหมาะสำหรับการลบมุม [วัสดุชิ้นงาน] เหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
CW1206A |
CW1206ADLC |
CW1206AZX |
CW1909A |
CW1909ADLC |
CW1909AZX |
CW3115A |
CW3115ADLC |
CW3115AZX |
SCW1909A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | A | B | เสื้อ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | คุณสมบัติ | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.22 ฿ 490.01 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ไม่เคลือบ | 6.35 | 12.7 | 2.7 | 1 | ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ เทียบเท่ากับ P30 เพื่อให้ความสำคัญกับความ ความแกร่ง ดังนั้นตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง อะลูมิเนียม จึงใช้งานได้หลากหลายมาก | - | |||
฿ 1,574.56 ฿ 996.07 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว DLC | 6.35 | 12.7 | 2.7 | 1 | การเคลือบ DLC ฟิล์มบางที่ป้องกันการเชื่อมในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมจะถูกนำไปใช้กับวัสดุพื้นฐาน ซึ่งจะรักษาคุณภาพการตัดและให้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่ยอดเยี่ยม | - | |||
฿ 1,113.55 ฿ 581.05 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว ZX | 6.35 | 12.7 | 2.7 | 1 | การเคลือบผิว หลายชั้นแบบพิเศษ ดีบุก และ AlN เพื่อเพิ่มความเร็วในการแปรรูป เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ และ ความทนทาน ที่เพิ่มขึ้น | - | |||
฿ 1,190.00 ฿ 696.98 | CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | ไม่เคลือบ | 9.525 | 19.05 | 4.5 | 1 | ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ เทียบเท่ากับ P30 เพื่อให้ความสำคัญกับความ ความแกร่ง ดังนั้นตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง อะลูมิเนียม จึงใช้งานได้หลากหลายมาก | - | |||
฿ 1,974.39 ฿ 1,270.91 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว DLC | 9.525 | 19.05 | 4.5 | 1 | การเคลือบ DLC ฟิล์มบางที่ป้องกันการเชื่อมในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมจะถูกนำไปใช้กับวัสดุพื้นฐาน ซึ่งจะรักษาคุณภาพการตัดและให้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่ยอดเยี่ยม | - | |||
฿ 1,321.47 ฿ 738.04 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว ZX | 9.525 | 19.05 | 4.5 | 1 | การเคลือบผิว หลายชั้นแบบพิเศษ ดีบุก และ AlN เพื่อเพิ่มความเร็วในการแปรรูป เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ และ ความทนทาน ที่เพิ่มขึ้น | - | |||
฿ 1,683.17 ฿ 1,045.92 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า | ไม่เคลือบ | 15.875 | 31.75 | 7 | 1 | ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ เทียบเท่ากับ P30 เพื่อให้ความสำคัญกับความ ความแกร่ง ดังนั้นตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง อะลูมิเนียม จึงใช้งานได้หลากหลายมาก | - | |||
฿ 3,176.57 ฿ 2,170.87 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว DLC | 15.875 | 31.75 | 7 | 1 | การเคลือบ DLC ฟิล์มบางที่ป้องกันการเชื่อมในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมจะถูกนำไปใช้กับวัสดุพื้นฐาน ซึ่งจะรักษาคุณภาพการตัดและให้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่ยอดเยี่ยม | - | |||
฿ 1,970.22 ฿ 1,244.00 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว ZX | 15.875 | 31.75 | 7 | 1 | การเคลือบผิว หลายชั้นแบบพิเศษ ดีบุก และ AlN เพื่อเพิ่มความเร็วในการแปรรูป เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ และ ความทนทาน ที่เพิ่มขึ้น | - | |||
฿ 6,097.00 ฿ 5,690.94 | CK BORING ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | เช็ตชิ้นส่วนแบบไม่เคลือบ | 9.525 | 19.05 | 4.5 | 10 | ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ เทียบเท่ากับ P30 เพื่อให้ความสำคัญกับความ ความแกร่ง ดังนั้นตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง อะลูมิเนียม จึงใช้งานได้หลากหลายมาก | ชิปเซ็ต 10 ชิ้นราคาประหยัด |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง