(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VNGG160404L-NX2525 |
VNGG160404L-NX3035 |
VNGG160404L-UTI20T |
VNGG160404R-HTI10 |
VNGG160404R-NX2525 |
VNGG160404R-NX3035 |
VNGG160404R-UTI20T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | VNGG160404L | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านซ้ายมือ | VNGG160404L | NX3035 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | VNGG160404L | UTi20T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 638.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | VNGG160404R | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 638.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | VNGG160404R | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านขวามือ | VNGG160404R | NX3035 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 638.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | VNGG160404R | UTi20T | คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | มุม R | 0.4 | มุม R Re(มิลลิเมตร) | 0.4 |
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง