(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับดอกกัดปลาย ที่มีปลายใบมีดแบบเปลี่ยนได้ เพื่อการเก็บผิวละเอียด มีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
·คมตัดรูปตัว S มีความคมเหมือนบอลเอ็นมิล
· ความแม่นยำ ของรัศมี ±6 µm
· สำหรับงานละเอียดสูง
· เม็ดมีดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
[การใช้งาน]
·การตกแต่งแม่พิมพ์และการ การกลึงตามแบบ พื้นผิวโค้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,651.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 8.5 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 5 | SRFT10 | EP6120 | 697-0362 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 5 | SRFT10 | MP8010 | - | ||
฿ 2,651.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 5 | SRFT10 | VP15TF | - | ||
฿ 2,750.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 10 | 10 | 3 | 0.5 | 6 | SRFT12 | EP6120 | 697-0371 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10 | 10 | 3 | 0.5 | 6 | SRFT12 | MP8010 | - | ||
฿ 2,750.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10 | 10 | 3 | 0.5 | 6 | SRFT12 | VP15TF | - | ||
฿ 2,825.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | SRFT16 | EP6120 | 697-0389 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | SRFT16 | MP8010 | - | ||
฿ 2,825.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | SRFT16 | VP15TF | - | ||
฿ 2,980.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 15 | 15 | 5 | 1 | 10 | SRFT20 | EP6120 | 697-0397 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 15 | 15 | 5 | 1 | 10 | SRFT20 | MP8010 | - | ||
฿ 3,360.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 18.5 | 18.5 | 6 | 1 | 12.5 | SRFT25 | EP6120 | 697-0401 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 18.5 | 18.5 | 6 | 1 | 12.5 | SRFT25 | MP8010 | - | ||
฿ 3,360.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 18.5 | 18.5 | 6 | 1 | 12.5 | SRFT25 | VP15TF | - | ||
฿ 3,879.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22.5 | 22.5 | 7 | 1 | 15 | SRFT30 | EP6120 | 697-0419 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 22.5 | 22.5 | 7 | 1 | 15 | SRFT30 | MP8010 | - | ||
฿ 3,879.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 22.5 | 22.5 | 7 | 1 | 15 | SRFT30 | VP15TF | - | ||
฿ 4,222.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 23.5 | 23.5 | 7 | 1 | 16 | SRFT32 | EP6120 | 697-0427 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 23.5 | 23.5 | 7 | 1 | 16 | SRFT32 | MP8010 | - | ||
฿ 4,222.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 23.5 | 23.5 | 7 | 1 | 16 | SRFT32 | VP15TF | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | honing | F | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | SRF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง