(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ APX445 ประเภท ใบมีดลบคม มีด เสริมแรง คมตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | รหัสของทรัสโก้ | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.00 | MILLING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-FT | F5020 | - | - | ||
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-FT | MC5020 | - | - | |
฿ 364.00 | MILLING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-JH | F5010 | - | - | ||
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JH | F7030 | - | - | |
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-JH | MC5020 | - | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | SEMT13T3AGSN-JH | MP6120 | 668-8969 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | SEMT13T3AGSN-JH | MP6130 | 668-8977 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JH | MP7130 | 668-8985 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JH | MP7140 | 668-8993 | - | |
฿ 358.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SEMT13T3AGSN-JH | MP9120 | 668-9001 | 3D | |
฿ 358.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SEMT13T3AGSN-JH | MP9130 | 668-9019 | 3D | |
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEMT13T3AGSN-JH | VP15TF | - | - | |
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JH | VP30RT | - | - | |
฿ 364.00 | MILLING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-JM | F5010 | - | - | ||
฿ 364.00 | MILLING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-JM | F5020 | - | - | ||
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JM | F7030 | - | - | |
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SEMT13T3AGSN-JM | MC5020 | - | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | SEMT13T3AGSN-JM | MP6120 | 697-0036 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | SEMT13T3AGSN-JM | MP6130 | 668-9027 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JM | MP7130 | 668-9035 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JM | MP7140 | 668-9043 | - | |
฿ 358.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SEMT13T3AGSN-JM | MP9120 | 697-0044 | - | |
฿ 358.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SEMT13T3AGSN-JM | MP9130 | 668-9051 | 3D | |
฿ 294.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JM | NX4545 | - | - | |
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEMT13T3AGSN-JM | VP15TF | - | - | |
฿ 348.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SEMT13T3AGSN-JM | VP30RT | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | D1(มิลลิเมตร) | 4.3 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 3.97 | RE(มิลลิเมตร) | 1.5 | งานละเอียด | M |
honing | S | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | IC(mm) | 13.4 |
BS(mm) | 1.9 | AN(°) | 20 | KRINS(°) | 45 |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | ASX445 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง