(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ประเภท เกลียว: ปัญญา
- รุ่น แท็ป: ดอกต๊าปมือ
- พิทช์, จำนวนเกลียว (มม.): 3 1/2,4, 4 1/2,5,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,24,32,40,48,60
- จำนวนเกลียวเอียง: 1.5P/5P/9P
- ความยาวรวม (L)(มม.): 36/42/46/52/62/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/135/145/155/160/170/175/185/195/210
- ความยาว ใบมีดลบคม (มม.): 13/16/18/20/24/30/35/38/42/45/50/55/60/65/70/75/78/82/85/90/92/100/105/110/115
- รุ่น เกลียว: สกรู ซ้าย / สกรู ขวา
รหัสสินค้า |
---|
TH2W15W/3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | จำนวนเธรดที่ลบมุม | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รุ่น เกลียว | รายละเอียดของ วัสดุ | แตะรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,783.06 | SKC TAP | 1 ชิ้น | 31 วัน | W15/16 | 9 | 1.5P | 120 | 55 | 18 | สกรูเกลียวขวา | SKH | ด้านบน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง