(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เหล็กกล้าโคบอลต์ความแข็งแรงสูงเป็นส่วนประกอบหลักและมีความทนทานต่อการสึกหรอและทนความร้อนดีเยี่ยม
·พื้นผิวมีความแข็งสูงเนื่องจากการเคลือบผิวด้วยไททาเนียมและมีการปรับปรุงความร้อนและความต้านทานการสึกหรอรวมทั้งความคมเมื่อเทียบกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงโคบอลต์
· คายเศษง่ายเนื่องจากมี 3 ร่อง ได้ชิ้นงานที่สวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก วัสดุการหล่อ สเตนเลส
· งานลบมุม
· งานลบครีบ
· อุปกรณ์สำหรับคว้านรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TCS-T63 |
TCS-T83 |
TCS-T104 |
TCS-T124 |
TCS-T165 |
TCS-T205 |
TSCSC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนชุดที่รวม (ชิ้น) | คลองเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 921.00 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 45 | 6.3 | 1.5 | 5 | 3 | 328-8862 | 10 ก | - | - | |||
฿ 1,027.00 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ เดียว | 50 | 8.3 | 2.0 | 6 | 3 | 328-8871 | 14 ก | - | - | |||
฿ 1,243.00 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ เดียว | 50 | 10.4 | 2.5 | 6 | 3 | 328-8889 | 15 ก | - | - | |||
฿ 1,340.25 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ เดียว | 54 | 12.4 | 2.8 | 8 | 3 | 328-8897 | 26 ก | - | - | |||
฿ 1,676.49 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 60 | 16.5 | 3.2 | 10 | 3 | 328-8901 | 36 ก | - | - | |||
฿ 2,014.00 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ เดียว | 63 | 20.5 | 3.5 | 10 | 3 | 328-8919 | 52 ก | - | - | |||
฿ 10,543.00 | TRC COUNTER SINKS | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | คลองเลื่อย 6 ชิ้น | - | - | - | - | - | 302-0665 | 457 ก. / คลองเลื่อย | 6 | 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลมเครื่องตัด (°) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าไฮสปีด-CO) |
คุณสมบัติ | ใช้ เหล็กกล้า โคบอลต์ ความแข็งแรง สูง สำหรับโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และ ทนต่อการ สึกหรอและ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมพื้นผิวมีความแข็งสูงเนื่องจากการเคลือบผิวด้วยไททาเนียมและมีการปรับปรุงความร้อนและความต้านทานการสึกหรอรวมทั้งความคมเมื่อเทียบกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงโคบอลต์ | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง