(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BB0008 |
BB0010 |
BB0012 |
BB0013 |
BB0014 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 76 | 80 | 396-1001 | 80 | ||
฿ 550.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 106 | 90 | 396-1010 | 150 | ||
฿ 479.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 112 | 110 | 396-1028 | 190 | ||
฿ 487.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 117 | 110 | 396-1036 | 190 | ||
฿ 574.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 126 | 130 | 396-1044 | 215 |
[คุณสมบัติ]
● เครื่องมือ ที่สะดวกด้วย รูปทรง ที่ช่วยให้ทำงานต่อเนื่องได้ เช่น หมุนเร็วและปรับระดับแรงได้ง่าย
[วัสดุ]
● เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)
● กระบวนการเตรียมผิว: แผ่นเพลท นิกเกิล โครเมี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
BB0008 |
BB0010 |
BB0012 |
BB0013 |
BB0014 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 76 | 80 | 396-1001 | 80 | ||
฿ 550.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 106 | 90 | 396-1010 | 150 | ||
฿ 479.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 112 | 110 | 396-1028 | 190 | ||
฿ 487.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 117 | 110 | 396-1036 | 190 | ||
฿ 574.00 |
ASK T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 126 | 130 | 396-1044 | 215 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง