(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ มือจับ เสริมที่ช่วยให้งานต่างๆ เช่น การขัน สกรู และการเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ง่ายขึ้น
· ใช้ ถ่าน นิกเกิล-ไฮโดรเจนที่ไม่ใช้แคดเมียม
[การใช้งาน]
· สกรู ให้แน่น: อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง แบบใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก สายคาด
· เจาะรู: อุตสาหกรรม สายคาด , อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น , อุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้า, อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
EZ6470NKN-B |
EZ6470X-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) | ชุดที่จำหน่าย | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,988.00 | PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 1700 | ตัวเครื่อง, เคส, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | - | 422-9045 | ||
฿ 11,019.00 | PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 990 | เฉพาะตัวเครื่องหลัก | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | 422-9053 |
กำลังโหลด …
แบบชาร์จไฟได้ | ○ | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) | 180 ถึง 1200 | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) | 50 ถึง 330 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) | 6.4 | แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) | 22.6 | คุณสมบัติ | มาพร้อมกับ มือจับ เสริมที่ช่วยให้งานต่างๆเช่นการ สกรู และการเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น |
อุปกรณ์เสริม | บิตไดรเวอร์แม่เหล็ก # 2 (+) ชุดแบตเตอรี่ 65 มม. (EZ9200S) แท่นชาร์จ (EZ0L80) เคสพลาสติก (EZ9627) ที่จับรองรับ | สเปค | Keyless หัวจับ (φ1.5-φ13มม.) | ความสามารถในการยึด | สกรูเครื่องจักร M3 ถึง M5 มม. สกรูเกลียวไม้ φ2.1มม. ถึงφ6.8มม. งานไม้φ3มม. ถึงφ30มม. |
แรงบิด การทำงานของ คลัทช์ | 18- สวิตช์ ขั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง