(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความเร็วสูงชนิด Handy สำหรับการ งานขัด การปรับแต่งแก้ไขหรือกำจัด สนิมขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3.18 / 6.0 / 6.35 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 25000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.59 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 125 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 230 |
มิติ ตัวเครื่อง (ยาว x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 125 × 47 × 33 | มวล(ก.) | 340 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL9520 ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลมTL9520
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง