1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มลม น้ำมันSYLPHIE

AIC AIR COMPRESSOR

ปั๊มลม น้ำมันSYLPHIE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มลม oilless น้ำมันปั๊มลม

รหัสสินค้า
FX9731
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AIC AIR COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์) 0.75 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 1 เฟส 100 อุปกรณ์ควบคุม ความดัน(MPa) 0.67 ถึง 0.85
ความจุ ถังน้ำ(L) 38 ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) 47/56 (50/60 hz) น้ำหนัก(ก.) 32000
ขนาดหน่วย (กว้าง x ยาว x สูง)(มิลลิเมตร) 820 × 430 × 690 เวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง(นาที) 60 สเปค สวิตช์ความดัน ชนิด