1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม เลื่อย ท่อเหล็ก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบมีดลบคม เลื่อย ท่อเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับตัดท่อ:สามารถตัดท่อได้ แบบตรง เนื่องจาก ใบมีดลบคม หนาหนา 1.6 มม. และกว้าง 25 มม.

รหัสสินค้า
20408-808E
20411-118E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน (ความสามารถในการตัด)

฿ 999,999,999.00

LNO PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 200ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อเหล็ก เหล็ก100φ

฿ 999,999,999.00

LNO PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 280 (ความยาว ใบมีดลบคม 255)ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อเหล็ก เหล็ก150φ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 8T การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส ความหนา(มิลลิเมตร) 1.6
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5