(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THX-7S |
THX-10 |
THX-15 |
THX-20 |
THX-25 |
THX-27 |
THX-30 |
THX-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | คลองเลื่อย เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) |
มิติ ลำคอ (มิลลิเมตร) |
มาตรฐาน ปลาย ผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ | มวล | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,670.00 ฿ 1,003.00 |
HEXLOBEWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | - | คลองเลื่อย | T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H | 7 | - | - | 336-1918 | 170 ก. / คลองเลื่อย | โฮลเดอร์ | ||
฿ 246.51 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 56 | - | - | - | 18 | T10H | 336-1845 | 3.5 ก | - | ||
฿ 262.40 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 63 | - | - | - | 20 | T15H | 336-1853 | 8.0 ก | - | ||
฿ 292.18 ฿ 143.02 |
HEXLOBEWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ เดียว | 72 | - | - | - | 23 | T20H | 336-1861 | 8.5 ก | - | ||
฿ 427.00 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 80 | - | - | - | 28 | T25H | 336-1870 | 14.0 ก | - | ||
฿ 304.34 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 90 | - | - | - | 32 | T27H | 336-1888 | 25.0 ก | - | ||
฿ 316.90 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 100 | - | - | - | 36 | T30H | 336-1896 | 28.0 ก | - | ||
฿ 338.13 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 112 | - | - | - | 40 | T40H | 336-1900 | 44.0 ก | - |
[คุณสมบัติ]
·รองรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ทนต่อการงัดแงะ
·การแปรรูป พื้นผิว คือการ ชุบผิวนิกเกิล ไม่ใช้ไฟฟ้า
· ผลิตจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันสกรูหกเหลี่ยม / สกรูหกเหลี่ยมป้องกันการงัดแงะ
รหัสรุ่น |
---|
THX-7S |
THX-10 |
THX-15 |
THX-20 |
THX-25 |
THX-27 |
THX-30 |
THX-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | คลองเลื่อย เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) |
มิติ ลำคอ (มิลลิเมตร) |
มาตรฐาน ปลาย ผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ | มวล | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,670.00 ฿ 1,003.00 |
HEXLOBEWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | - | คลองเลื่อย | T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H | 7 | - | - | 336-1918 | 170 ก. / คลองเลื่อย | โฮลเดอร์ | ||
฿ 246.51 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 56 | - | - | - | 18 | T10H | 336-1845 | 3.5 ก | - | ||
฿ 262.40 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 63 | - | - | - | 20 | T15H | 336-1853 | 8.0 ก | - | ||
฿ 292.18 ฿ 143.02 |
HEXLOBEWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ เดียว | 72 | - | - | - | 23 | T20H | 336-1861 | 8.5 ก | - | ||
฿ 427.00 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 80 | - | - | - | 28 | T25H | 336-1870 | 14.0 ก | - | ||
฿ 304.34 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 90 | - | - | - | 32 | T27H | 336-1888 | 25.0 ก | - | ||
฿ 316.90 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 100 | - | - | - | 36 | T30H | 336-1896 | 28.0 ก | - | ||
฿ 338.13 |
TRC HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 112 | - | - | - | 40 | T40H | 336-1900 | 44.0 ก | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง