(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดแผ่น เฟลท์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารกัดกร่อน จาระบี (สีเขียวรูจ ฯลฯ ) อย่างมาก
·มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและสามารถเข้ากับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ได้แม้กระทั่งการขัดเงาและความเงางามที่สวยงาม
·สามารถใช้สำหรับการขัดผิวทุกประเภทรวมถึงพื้นผิวด้านในโค้งและเรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่งและการเช็ด
·เพิ่มสารกัดกร่อนสำหรับผิวโลหะกระจก
รหัสสินค้า |
---|
FSF2020 |
FSF2520 |
FSF3020 |
FSF4020 |
FSF5020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.85 | MRA SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ประมาณ 15 | 11000 | 325-0172 | 15 | ||
฿ 642.32 | MRA SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ประมาณ 19 | 10000 | 325-0130 | 17 | ||
฿ 674.44 | MRA SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ประมาณ 22 | 10000 | 325-0156 | 20 | ||
฿ 736.15 | MRA SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ประมาณ 31 | 9000 | 325-0164 | 28 | ||
฿ 827.94 | MRA SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ประมาณ 33 | 8000 | 325-0148 | 35 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | วัสดุ | เฟลท์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ชนิด | — |
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | ใช้ | สำหรับการตกแต่งและปัดฝุ่น การขัดเงา | คุณสมบัติ | ผ้าขนสัตว์ชนิดแผ่นปิดทำให้การขัดด้วยน้ำมัน (หยาบสีเขียว ฯลฯ) ทาได้ง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มาก มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและสามารถใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ทำให้เกิดการขัดเงาที่สม่ำเสมอและความเงางามที่สวยงาม สามารถใช้กับการ การขัดเงา ทุกประเภทรวมถึงพื้นผิวด้านในพื้นผิวโค้งและพื้นผิวเรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง