(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ หลักคือ ล้อ ลูกนกไม่มี เหล็กยึด แนวตั้งดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่อาจกระแทกและทำให้ ชิ้นงาน เสียหายได้
·สามารถใช้กับการ การขัดเงา ทุกประเภทรวมถึงพื้นผิวด้านในโค้งและเรียบ
·ผลการกระจายความร้อนที่แข็งแกร่งทำให้เกิดการเผาไหม้ชิ้นงานน้อยที่สุด
·การทำงานอัตโนมัติช่วยให้สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน อย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นผิว สารขัดถู ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา คงที่
·เข้ากับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เหล็กและ สเตนเลส
·ก่อน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การขัดเงา
·ลบรอยขีดข่วน
·ขัดด้านในท่อ
·สำหรับการกำจัด สนิม
· งานลบครีบ
· การขัดเงา พื้นผิว
·กำจัดรอยไหม้หลังการเชื่อม
·เครื่องเจียรไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเครื่องเจาะ ฯลฯ
· เครื่องมือ ใช้: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ / แบบใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
KN2505-40 |
KN2505-60 |
KN2505-80 |
KN2505-100 |
KN2505-120 |
KN2505-180 |
KN2505-240 |
KN2505-400 |
KN3005-40 |
KN3005-60 |
KN3005-80 |
KN3005-100 |
KN3005-120 |
KN3005-180 |
KN3005-240 |
KN3005-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 40 | ประมาณ 27 | 322-3736 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 60 | ประมาณ 42 | 322-3744 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 80 | ประมาณ 47 | 322-3752 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 100 | ประมาณ 49 | 322-3728 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | ประมาณ 49 | 322-3761 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 180 | ประมาณ 53 | 326-4122 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 240 | ประมาณ 60 | 326-4131 | 22 | ||
฿ 250.00 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 400 | ประมาณ 71 | 326-4157 | 22 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 40 | ประมาณ 32 | 322-3833 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 60 | ประมาณ 47 | 322-3841 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 80 | ประมาณ 53 | 322-3850 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 100 | ประมาณ 59 | 322-3825 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 120 | ประมาณ 59 | 322-3868 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 180 | ประมาณ 64 | 326-3436 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 240 | ประมาณ 74 | 326-3444 | 30 | ||
฿ 225.00 | FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 400 | ประมาณ 81 | 326-3461 | 30 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 20000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 35 |
ปริมาณ(Nos) | 10 | ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เหล็กและ สเตนเลส การ การขัดเงา ก่อนเคลือบ กำจัดรอยขีดข่วน การขัดเงา พื้นผิว ด้านใน ท่อเหล็ก กำจัด สนิม งานขัด การขัดเงา พื้นผิว การกำจัดรอยไหม้จากการเชื่อม เครื่องเจียรไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเครื่องเจาะ ฯลฯ เครื่องมือ ใช้: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ + แบบใช้ไฟฟ้า) | คุณสมบัติ | คุณสมบัติ หลักคือ ล้อ ลูกนกไม่มีขา เหล็กยึด ขึ้น / ลงดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่อาจกระแทกและทำให้งานเสียหายได้ สามารถใช้สำหรับงาน การขัดเงา ภายในโค้งและแบนทุกประเภท ฟังก์ชั่น การกระจายความร้อนขนาดใหญ่ทำให้งานแผดเผาเพียงเล็กน้อย ด้วยการต่ออายุ พื้นผิว สารขัดถู โดยอัตโนมัติเพื่อการ การขัดเงา มั่นคง เข้ากับ รูปทรง ของงานได้ดี |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ + แบบใช้ไฟฟ้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง