(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แม้ไม่ได้ปรับความเร็วในการหมุน แต่ก็ไม่มีการเผาไหม้หรือการอุดตัน(รุ่น หมุนสูง)
·ใช้สารกัดกร่อน ไนล่อน ทำโดยการเสริมเส้นใย ไนล่อน พันกันด้วยฝุ่น สารขัดถู
·ป้องกันการ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ไม่ สารขัดถู มาก เกินไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินการปรับสภาพพื้นผิวกระจกและการกำจัดสี
รหัสสินค้า |
---|
TNND100-60 |
TNND100-120 |
TNND100-240 |
TNND100-320 |
TNND100-600 |
TNND125-60 |
TNND125-120 |
TNND125-240 |
TNND125-320 |
TNND125-600 |
TNND180-60 |
TNND180-120 |
TNND180-240 |
TNND180-320 |
TNND180-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,661.00 | NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 95 | 16 | 60 | OD 95 มม | 12000 | 27 | 379-9760 | 385 ก. / กล่อง | 59.7 ม. / วินาที (3580 ม. / นาที) | ø95เท่านั้นที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (1 ชิ้นต่อกล่อง) | ||
฿ 1,727.00 | NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 95 | 16 | 120 | OD 95 มม | 12000 | 28 | 379-9778 | 390 ก. / กล่อง | 59.7 ม. / วินาที (3580 ม. / นาที) | ø95เท่านั้นที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (1 ชิ้นต่อกล่อง) | ||
฿ 1,661.00 | NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 95 | 16 | 240 | OD 95 มม | 12000 | 28 | 379-9786 | 370 ก. / กล่อง | 59.7 ม. / วินาที (3580 ม. / นาที) | ø95เท่านั้นที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (1 ชิ้นต่อกล่อง) | ||
฿ 1,661.00 | NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 95 | 16 | 320 | OD 95 มม | 12000 | 29 | 379-9794 | 350 ก. / กล่อง | 59.7 ม. / วินาที (3580 ม. / นาที) | ø95เท่านั้นที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (1 ชิ้นต่อกล่อง) | ||
฿ 1,661.00 | NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 95 | 16 | 600 | OD 95 มม | 12000 | 29 | 379-9808 | 330 ก. / กล่อง | 59.7 ม. / วินาที (3580 ม. / นาที) | ø95เท่านั้นที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (1 ชิ้นต่อกล่อง) | ||
฿ 2,807.79 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 16 | 60 | OD 125 มม | 9000 | 29 | 379-9816 | 628 ก. / กล่อง | 58.9 ม. / (วินาที 3533 ม. / นาที) | - | ||
฿ 2,795.70 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 16 | 120 | OD 125 มม | 9000 | 35 | 379-9824 | 550 กรัม / กล่อง | 58.9 ม. / (วินาที 3533 ม. / นาที) | - | ||
฿ 2,804.69 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 16 | 240 | OD 125 มม | 9000 | 35 | 379-9832 | 608 ก. / กล่อง | 58.9 ม. / (วินาที 3533 ม. / นาที) | - | ||
฿ 2,804.69 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 16 | 320 | OD 125 มม | 9000 | 35 | 379-9841 | 608 ก. / กล่อง | 58.9 ม. / (วินาที 3533 ม. / นาที) | - | ||
฿ 2,800.04 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 16 | 600 | OD 125 มม | 9000 | 36 | 379-9859 | 578 ก. / กล่อง | 58.9 ม. / (วินาที 3533 ม. / นาที) | - | ||
฿ 4,812.47 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 22 | 60 | OD 180 มม | 6500 | 45 | 379-9867 | 1,370 ก. / กล่อง | 61.2 ม. / (ส 3674 ม. / นาที) | - | ||
฿ 4,804.72 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 22 | 120 | OD 180 มม | 6500 | 54 | 379-9875 | 1,320 กรัม / กล่อง | 61.2 ม. / (ส 3674 ม. / นาที) | - | ||
฿ 4,800.08 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 22 | 240 | OD 180 มม | 6500 | 54 | 379-9883 | 1,290 กรัม / กล่อง | 61.2 ม. / (ส 3674 ม. / นาที) | - | ||
฿ 4,796.98 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 22 | 320 | OD 180 มม | 6500 | 54 | 379-9891 | 1,270 กรัม / กล่อง | 61.2 ม. / (ส 3674 ม. / นาที) | - | ||
฿ 4,790.78 | TRC NYLON DISCS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 22 | 600 | OD 180 มม | 6500 | 58 | 379-9905 | 1,230 ก. / กล่อง | 61.2 ม. / (ส 3674 ม. / นาที) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก | ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น / กล่อง | 5 (ชิ้น) | คุณสมบัติ | แม้ไม่ได้ปรับความเร็วในการหมุนก็ไม่มีการเผาไหม้หรือการอุดตัน(รุ่น หมุนสูง)เนื่องจากการใช้สารกัดกร่อนไนลอนที่ทำโดยการเสริมเส้นใยไนลอนที่พันกันด้วยฝุ่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจึงช่วยป้องกันการบดวัสดุที่ไม่ขัดสีมากเกินไป | การใช้งาน | สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินการปรับสภาพพื้นผิวกระจกและการกำจัดสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง