(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้ขจัดความแตกต่างด้านราคากับหินเจียรแบบเดิมในขณะที่ยังคงความทนทานประสิทธิภาพในการทำงานเสียงรบกวนต่ำและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของกระดาษทราย
·ทำจาก วัสดุ แข็ง สูง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซอร์โคเนียซึ่งเป็นส่วนผสมของอัลคาไลและเซอร์โคเนียมออกซีคลอไรด์รูปทรง มีจุดแหลมที่มี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·ใช้ กระดาษ ญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเตนเลส วัสดุ ตัดยากการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือ การขัดเงา โลหะที่มี ความแข็ง สูงการ การขัดเงา หนักสำหรับ เหล็กกล้า
· เครื่องมือที่ใช้: ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าโดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
GP-100TMJZ-40 |
GP-100TMJZ-60 |
GP-100TMJZ-80 |
GP-100TMJZ-100 |
GP-100TMJZ-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 870.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 60 | 244-3678 | 705 ก. / กล่อง | ||
฿ 870.00 ฿ 600.13 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 72 | 244-3686 | 695 ก. / กล่อง | ||
฿ 870.00 ฿ 600.13 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 72 | 244-3694 | 675 ก. / กล่อง | ||
฿ 870.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 72 | 244-3708 | 625 ก. / กล่อง | ||
฿ 870.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 72 | 244-3716 | 625 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | เซอร์โคเนีย (สำหรับวัสดุที่ตัดได้ยากเช่นสแตนเลส) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 15 | ชิ้น / กล่อง | 10 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์นี้ขจัดความแตกต่างด้านราคากับหินเจียรแบบเดิมในขณะที่ยังคงความทนทานประสิทธิภาพในการทำงานเสียงรบกวนต่ำและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของกระดาษทรายทำจาก วัสดุ แข็ง สูง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซอร์โคเนียซึ่งเป็นส่วนผสมของอัลคาไลและเซอร์โคเนียมออกซีคลอไรด์ทนทานมากแม้จะมีจุดแหลมคมผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ กระดาษ ญี่ปุ่น |
การใช้งาน | สเตนเลส วัสดุ ตัดยากการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือ การขัดเงา โลหะที่มี ความแข็ง สูงการ การขัดเงา หนักสำหรับ เหล็กกล้า | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) | มุม งานลับคม/งานเจียรไน | 15 ถึง 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง