(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
97827 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขนาดตัด (มม.) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | สเปค | ตั้งใจใช้ | การใช้งาน / วัสดุ ท่อเหล็ก | บังคับ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244,948.00 |
TUBE CUTTING AC100V | 1 ชิ้น | 40 วัน | คัตเตอร์ตัดท่อ | ท่อทองแดง : 12-60, ท่อเหล็ก สเตนเลส : 8Su-60Su | เครื่อง ขึ้นรูปปลายท่อ ความเร็วสูงพิเศษ 100 V | 122J-S | - | - | - | - | 1 แปรงทำความสะอาด พื้นผิว ด้านนอก 1 ดอกรีมเมอร์ เมอร์สำหรับ สเตนเลส 1 คัตเตอร์พร้อม ใบมีด แบบเปลี่ยนได้สำหรับ สเตนเลส |
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 1/3 แรงม้าหมุน ลูกกลิ้ง และ ท่อ ขับด้วยความเร็วสูง
·ทำความสะอาดท่ออย่างรวดเร็วโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย และใช้แปรงทำความสะอาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก นี้
· ความสามารถในการตัด: 12 ถึง 60 มม. สำหรับ ทองแดง, 8 su ถึง 60 su สำหรับ สเตนเลส
· มอเตอร์: 1/3 HP, 100 V, 50/60 Hz, มอเตอร์ เหนี่ยวนำ
· ใน ชุด ประกอบด้วย: แปรงทำความสะอาด พื้นผิว ด้านนอก × 1 ชิ้น, ดอกรีมเมอร์ เมอร์สำหรับ สเตนเลส × 1 ชิ้น, ใบมีดคัตเตอร์สำหรับ สเตนเลส × 1 ชิ้น
รหัสรุ่น |
---|
97827 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขนาดตัด (มม.) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | สเปค | ตั้งใจใช้ | การใช้งาน / วัสดุ ท่อเหล็ก | บังคับ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244,948.00 |
TUBE CUTTING AC100V | 1 ชิ้น | 40 วัน | คัตเตอร์ตัดท่อ | ท่อทองแดง : 12-60, ท่อเหล็ก สเตนเลส : 8Su-60Su | เครื่อง ขึ้นรูปปลายท่อ ความเร็วสูงพิเศษ 100 V | 122J-S | - | - | - | - | 1 แปรงทำความสะอาด พื้นผิว ด้านนอก 1 ดอกรีมเมอร์ เมอร์สำหรับ สเตนเลส 1 คัตเตอร์พร้อม ใบมีด แบบเปลี่ยนได้สำหรับ สเตนเลส |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง