(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ 2 ชิ้นทำให้สามารถติดตั้งเคลื่อนไหวและตั้งค่าได้
·ใช้ กลอนล็อค โซ่ ชนิด สปริง ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งทำให้สามารถลดเวลาที่จำเป็นในการติดตั้งและใช้งานได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถ ดอกสว่าน รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 76 มม. ใน เหล็กกล้า และ ท่อสเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
16671 |
53070 |
76792 |
77017 |
84427 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูที่เจาะได้ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | บังคับความกว้างของ ท่อเหล็ก (A) | หมายเลข รุ่น | มวล (กิโลกรัม) | มอเตอร์ | คลองเลื่อย เนื้อหา | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,983.00 | RDD HOLE CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | R2S | 0.3 | - | - | ซุ้มก้านแข็ง | ||
฿ 999,999,999.00 | RDD HOLE CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | R1 | 0.1 | - | - | โฮลซอว์ แขนจับป้อมมีด | ||
฿ 193,302.00 | RDD HOLE CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 76 | รุ่นมาตรฐาน | 13 | 40-200 | HC300 | 14 | Universal, 100 V 50/60 Hz 12 A | Hole cutter (ชุดประกอบและมอเตอร์) x 1, chuck key x 1 | แยก การออกแบบ ด้านบนและด้านล่างที่สามารถติดตั้งแม้ในสถานที่ที่ทำงานกับพื้นที่แคบ ๆ ได้ยาก ง่ายต่อการติดตั้งและเก็บวัตถุไว้แน่นขณะทำงาน | ||
฿ 1,628.00 | RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | 0.1 | - | - | กุญแจ หัวจับ | ||
฿ 38,955.00 | RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | 8.6 | - | - | เคส พกพา HC-450 / HC-300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง