(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดเกลียว: เทเปอร์สำหรับท่อ
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี
เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่
ภาพสินค้าของ TPD
บอกขนาดจากแบบ
D | 38 | 50 | 57 | 63 | 75 | 100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง |
NPT 1/16 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NPT 1/8 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NPT 1/4 | 11 | 6 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NPT 3/8 | 16 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NPT 1/2 | — | — | 22 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NPT 3/4 | — | — | 22 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NPT 1 | — | — | — | — | 28 | 15 | 28 | 15 | — | — | — | — |
NPT 1-1/4 | — | — | — | — | — | — | 30 | 17.5 | — | — | — | — |
NPT 1-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 17.5 | — | — |
NPT 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 22 |
รหัสสินค้า |
---|
TPD-H-38X1/4-18NPT |
TPD-H-38X1/8-27NPT |
TPD-H-38X3/8-18NPT |
TPD-H-50X1/2-14NPT |
TPD-H-50X1/4-18NPT |
TPD-H-50X3/4-14NPT |
TPD-H-50X3/8-18NPT |
TPD-H-63X1-11-1/2NPT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,243.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/4 | 18 | 38 | 43873 | ||
฿ 9,243.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/8 | 27 | 38 | 43872 | ||
฿ 9,243.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/8 | 18 | 38 | 43874 | ||
฿ 15,515.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/2 | 14 | 50 | 43881 | ||
฿ 15,515.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/4 | 18 | 50 | 43879 | ||
฿ 15,515.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/4 | 14 | 50 | 43882 | ||
฿ 15,515.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/8 | 18 | 50 | 43880 | ||
฿ 30,690.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1 | 11.5 | 63 | 43893 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง